PVC isolerende buis IC 16,1mm grijs (25m)
Artikelnr. 92248
Itemdetails PVC isolerende buis IC 16,1mm grijs (25m)
- Artikelnr.
- 92248
- Artikel omschrijving
- PVC isolerende buis IC 16,1mm grijs (25m)
- Kleur
- grijs
- Wanddikte mm
- 0,8
- Binnen-Ø mm
- 16,1
- Meters per verpakkingseenheid
- 25
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892393990
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens PVC isolerende buis IC 16,1mm grijs (25m)
PVC isolerende buis volgens DIN 40621 | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Details PVC isolerende buis IC 16,1mm grijs (25m)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- zelfdovend
-
- weerbestendig
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het isoleren
-
- bundelen van draden en lijnen
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2