PVC isolerende buis IC 1mm violet (50m) Artikelnr. 92107
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
92107
Artikel omschrijving
PVC isolerende buis IC 1mm violet (50m)
Kleur
violet
Wanddikte mm
0,4
Binnen-Ø mm
1,0
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892392580
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

PVC isolerende buis volgens DIN 40621
Temperatuurbereik -20°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)

Eigenschappen

      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • zelfdovend
      • weerbestendig

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het isoleren
      • bundelen van draden en lijnen

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible