PVC isolerende buis IB 18mm
Artikelnr. 97281
Itemdetails PVC isolerende buis IB 18mm
- Artikelnr.
- 97281
- Artikel omschrijving
- PVC isolerende buis IB 18mm
- Kleur
- zwart
- Wanddikte mm
- 1,0
- Binnen-Ø mm
- 18,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892392375
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens PVC isolerende buis IB 18mm
PVC isolerende buis volgens DIN 40621 | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +85°C korte termijn tot +90°C |
Details PVC isolerende buis IB 18mm
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- zelfdovend
-
- weerbestendig
-
- Loodvrij
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor isolatie achteraf
-
- bundelen van draden en lijnen