PVC isolerende buis IB 4mm Artikelnr. 91313
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91313
Artikel omschrijving
PVC isolerende buis IB 4mm
Kleur
zwart
Wanddikte mm
0,5
Binnen-Ø mm
4,0
Meters per verpakkingseenheid
200
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892392269
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

PVC isolerende buis volgens DIN 40621
Temperatuurbereik -20°C tot +85°C
korte termijn tot +90°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)

Eigenschappen

      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • zelfdovend
      • weerbestendig
      • Loodvrij

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor isolatie achteraf
      • bundelen van draden en lijnen

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible