MC4 mannelijke kabelkoppeling (CD -3,0 - 6,0) (4,00 - 6,00) 100 stuks

MC4 mannelijke kabelkoppeling (CD -3,0 - 6,0) (4,00 - 6,00) 100 stuks Artikelnr. 11024818
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11024818
Artikel omschrijving
MC4 mannelijke kabelkoppeling (CD -3,0 - 6,0) (4,00 - 6,00) 100 stuks
doorsnede van / tot mm²
4,00 - 6,00
Kabel-Ø van / tot mm
3,0 - 6,0
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892536236
Douanetariefnummer
85359000

Technische gegevens

PV-mannelijke en vrouwelijke kabelkoppeling
Temperatuurbereik -40°C tot +90°C
Beschermingsklasse IP 67
Veiligheidsklasse II
Nominale spanning 1.000 V (IEC)
Nominale stroom 22A (2.5 mm²), 30A (4mm², 6mm²)
Contactweerstand 0,35 mOhm

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)
      • Contact: Cu, vertind, gedraaid
      • met klikvergrendeling

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible