MC4 vrouwelijke kabelkoppeling (CD -3,0 - 6,0) (2,50) 100 stuks
Artikelnr. 11024815
Itemdetails MC4 vrouwelijke kabelkoppeling (CD -3,0 - 6,0) (2,50) 100 stuks
- Artikelnr.
- 11024815
- Artikel omschrijving
- MC4 vrouwelijke kabelkoppeling (CD -3,0 - 6,0) (2,50) 100 stuks
- doorsnede van / tot mm²
- 2,50
- Kabel-Ø van / tot mm
- 3,0 - 6,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892536205
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens MC4 vrouwelijke kabelkoppeling (CD -3,0 - 6,0) (2,50) 100 stuks
PV-mannelijke en vrouwelijke kabelkoppeling | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +90°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Veiligheidsklasse | II |
Nominale spanning | 1.000 V (IEC) |
Nominale stroom | 22A (2.5 mm²), 30A (4mm², 6mm²) |
Contactweerstand | 0,35 mOhm |
Details MC4 vrouwelijke kabelkoppeling (CD -3,0 - 6,0) (2,50) 100 stuks
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
-
- Contact: Cu, vertind, gedraaid
-
- met klikvergrendeling