MC4 Evo 2 mannelijke kabelkoppeling (CD 6,4 - 8,4) (10,00) 100 stuks
Artikelnr. 11024831
Itemdetails MC4 Evo 2 mannelijke kabelkoppeling (CD 6,4 - 8,4) (10,00) 100 stuks
- Artikelnr.
- 11024831
- Artikel omschrijving
- MC4 Evo 2 mannelijke kabelkoppeling (CD 6,4 - 8,4) (10,00) 100 stuks
- doorsnede van / tot mm²
- 10,00
- Kabel-Ø van / tot mm
- 6,4 - 8,4
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892536083
- Douanetariefnummer
- 85359000
Technische gegevens MC4 Evo 2 mannelijke kabelkoppeling (CD 6,4 - 8,4) (10,00) 100 stuks
PV-mannelijke en vrouwelijke kabelkoppeling | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Veiligheidsklasse | II |
Nominale spanning | 1.500 V (IEC) |
Nominale stroom | 39A (2.5 mm²), 45A (4 mm²), 53A (6 mm²), 69A (10 mm²) |
Contactweerstand | 0,20 mOhm |
Details MC4 Evo 2 mannelijke kabelkoppeling (CD 6,4 - 8,4) (10,00) 100 stuks
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) V0 volgens UL 94
-
- Contact: Cu, vertind
-
- Contactsysteem met MULTILAM-technologie met klikvergrendeling