PUR Single Core transparant 1 x 150 mm² Artikelnr. 50885
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Geschikt voor gebruik offshore
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
50885
Artikel omschrijving
PUR Single Core transparant 1 x 150 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
22
Cu-gewicht kg/km
1440,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892227288
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible