PUR-C-PUR grijs 4 G 0,75 mm²
Artikelnr. 22317
- oliebestendige PUR-kernisolatie & PUR-buitenmantel
- zeer slijtvast
- kerf-, snij- en slijtvast
- EMC-voorkeur type
- zonder binnenmantel
- voor gebruik buitenshuis
- robuuste besturings- en verbindingskabel voor hoge mechanische belasting in de machine-, gereedschaps- en installatiebouw
Itemdetails PUR-C-PUR grijs 4 G 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 22317
- Artikel omschrijving
- PUR-C-PUR grijs 4 G 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8
- Cu-gewicht kg/km
- 60,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 95,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892079870
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens PUR-C-PUR grijs 4 G 0,75 mm²
PUR bedieningskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 150 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz, ongeveer 320 pF/m |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details PUR-C-PUR grijs 4 G 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : Speciaal-PUR
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- flexibel bij koude temperaturen
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
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
- Een zeer goede koperen afscherming voorkomt sterke elektromagnetische interferentiepulsen en is daarom bijzonder geschikt als een dataoverdrachts- en verbindingskabel voor machine- en motorindustrieën. Vooral onder ongunstige weers- en milieuomstandigheden heeft deze kabel zich bewezen vanwege zijn unieke thermische en chemische eigenschappen (temperatuurbereik van -40°C tot +80°C). Bovendien zijn uitstekende mechanische eigenschappen, zoals een hoge druksterkte, zeer goede slijtage- en slijtvastheid, allemaal eigenschappen die een lange levensduur garanderen. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.