Plastic Spiraal Wikkels KW 6 oranje Artikelnr. 96891
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
96891
Artikel omschrijving
Plastic Spiraal Wikkels KW 6 oranje
Maat
6
Kleur
oranje
$Buendel_Ø_min_max_mm
5 - 20
Breedte mm
6,0
Meters per verpakkingseenheid
25
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892402111
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Plastic Spiraal Wikkels
Temperatuurbereik -50°C tot +85°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyethylen (PE)

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Notities

      • Andere materialen of kleuren op aanvraag.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Beschermt bedrading, draden en leidingen. Bundelt en bindt enkele draden en biedt mechanische bescherming voor los geïnstalleerde of bewegende kabels en leidingen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible