Plastic Spiraal Wikkels KW 12 geel
Artikelnr. 96658
Itemdetails Plastic Spiraal Wikkels KW 12 geel
- Artikelnr.
- 96658
- Artikel omschrijving
- Plastic Spiraal Wikkels KW 12 geel
- Maat
- 12
- Kleur
- geel
- $Buendel_Ø_min_max_mm
- 10 - 40
- Breedte mm
- 12,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 25
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892402098
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Plastic Spiraal Wikkels KW 12 geel
Plastic Spiraal Wikkels | |
Temperatuurbereik | -50°C tot +85°C |
Details Plastic Spiraal Wikkels KW 12 geel
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyethylen (PE)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- Andere materialen of kleuren op aanvraag.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Beschermt bedrading, draden en leidingen. Bundelt en bindt enkele draden en biedt mechanische bescherming voor los geïnstalleerde of bewegende kabels en leidingen.