Profibus L2 FRNC 200°C STATIC zwart 1 x 2 x AWG 23 / 1 Artikelnr. 805706
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
805706
Artikel omschrijving
Profibus L2 FRNC 200°C STATIC zwart 1 x 2 x AWG 23 / 1
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,3
Cu-gewicht kg/km
28,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
88,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314780
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible