426 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleiderconstructie
Buitendiameter
Kleur van de buitenmantel
Kleur van de enkelader
Vehicle Cable FLRY Type B grijs 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 28549 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B oranje 1 x 4 mm² Artikelnr. 28553 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B roze 1 x 1 mm² Artikelnr. 28525 Kopiëren
Vehicle Cable FLRY Type B wit 1 x 4 mm² Artikelnr. 28551 Kopiëren
Vehicle Cable FLY blauw 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 40220 Kopiëren
Vehicle Cable FLY blauw-wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 40701 Kopiëren
Vehicle Cable FLY bruin 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 40246 Kopiëren
Vehicle Cable FLY bruin 1 x 16 mm² Artikelnr. 40251 Kopiëren
Vehicle Cable FLY bruin 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 40247 Kopiëren
Vehicle Cable FLY bruin 1 x 6 mm² Artikelnr. 40249 Kopiëren
Vehicle Cable FLY geel 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 40309 Kopiëren
Vehicle Cable FLY geel 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 40311 Kopiëren
Vehicle Cable FLY geel-rood 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 40416 Kopiëren
Vehicle Cable FLY grijs-groen 1 x 1 mm² Artikelnr. 40466 Kopiëren
Vehicle Cable FLY grijs-rood 1 x 1 mm² Artikelnr. 40479 Kopiëren
Vehicle Cable FLY groen 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 40257 Kopiëren
Vehicle Cable FLY groen 1 x 1 mm² Artikelnr. 40258 Kopiëren
Vehicle Cable FLY groen 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 40259 Kopiëren
Vehicle Cable FLY groen-zwart 1 x 1 mm² Artikelnr. 40557 Kopiëren
Vehicle Cable FLY rood 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 40283 Kopiëren
Vehicle Cable FLY rood 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 40286 Kopiëren
Vehicle Cable FLY rood 1 x 35 mm² Artikelnr. 40292 Kopiëren
Vehicle Cable FLY wit 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 40204 Kopiëren
Vehicle Cable FLY wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 40208 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible