1490 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1,5 (10 x 6,0 mm) Artikelnr. 904044 Kopiëren
VSK-PA PG 11 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 96180 Kopiëren
Zinken elleboog WV M25 x 1,50 Artikelnr. 98563 Kopiëren
CR snijbare afdichtring PG 21 zwart Artikelnr. 96361 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 1" zwart (CD 18,0-25,0 mm) SZ 42 Artikelnr. 92804 Kopiëren
HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 93858 Kopiëren
HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 zwart (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 93881 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (4 x 4,0 mm) Artikelnr. 905777 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M16 x 1,5 zwart (CD 4,0 - 8,0 mm) SZ 19 TL 10 Artikelnr. 908082 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M25 x 1,5 zwart (CD 9,0-13,0 mm) SZ 29 Artikelnr. 903555 Kopiëren
HSK M40 x 1,5 zwart (CD 22,0-32,0 mm) Artikelnr. 97555 Kopiëren
HSK-B M12 x 1,5 zwart (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 98011 Kopiëren
HSK-EX-Active M25 x 1,5 zwart Artikelnr. 908545 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 3/4" zwart Artikelnr. 90877 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 29 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94256 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 29 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 90716 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M50 x 1,5 zwart Artikelnr. 94656 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M63 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94637 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M63 x 1,5 zwart Artikelnr. 94657 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 11 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94272 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 36 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94277 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 36 zwart Artikelnr. 94297 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 9,0 x 20,00 mm zwart Artikelnr. 903524 Kopiëren
VSK-PA M63 x 1,5 zwart Artikelnr. 94757 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible