1490 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PVC blinde plaat BL-H PG 9 / M16 x 1,5 Artikelnr. 96417 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PC M25 x 1,5 grijs Artikelnr. 11019753 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PC M40 x 1,5 grijs Artikelnr. 11019755 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 36 grijs (RAL 7035) (CD 22,0-32,0 mm) SZ 53 Artikelnr. 99307 Kopiëren
HELUTOP® HT-K M25 x 1,5 zwart (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 93882 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 7 zwart (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 93872 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M16 x 1,5 zwart (CD 4,0 - 10,0 mm) SZ 22 TL 10 Artikelnr. 908083 Kopiëren
HSK PG 11 grijs (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 90002 Kopiëren
HSK-B PG 13,5 grijs (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 90323 Kopiëren
HSK-WI M16 x 1,5 zwart (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 91840 Kopiëren
O-Ring PG 16 Artikelnr. 96370 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 36 zwart Artikelnr. 96462 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M40 x 1,5 zwart Artikelnr. 94655 Kopiëren
RE-PA grijs M50 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 97844 Kopiëren
Gewalste koperfolie en koperband (25,0/33,0) Artikelnr. 905118 Kopiëren
HELUTOP® Easy M32 zwart Artikelnr. 908386 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 1/2" grijs (RAL 7035) (CD 6,0-12,0 mm) SZ 24 Artikelnr. 92781 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 3/8" zwart (CD 5,0-10,0 mm) SZ 22 Artikelnr. 92800 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (2 x 9,0 mm) Artikelnr. 920120 Kopiëren
HSK M16 x 1,5 blauw (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 97969 Kopiëren
HSK-PVDF M32 x 1,5 natur (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 97531 Kopiëren
HSK-R M20 x 1,5 grijs (CD 5,0-9,0 mm) Artikelnr. 96975 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 13,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94273 Kopiëren
PE-WN M25 x 1,5 grijs Artikelnr. 94123 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible