1505 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
NYY-O zwart 1 x 70 rm mm² Artikelnr. 32096 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm² Artikelnr. 32630 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 95 rm / 16 mm² Artikelnr. 32603 Kopiëren
NYCY zwart 4 x 2,5 re / 2,5 mm² Artikelnr. 32215 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32590 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32564 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32566 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32486 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32629 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32608 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32586 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32512 Kopiëren
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32491 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 800 rm / 35 mm² Artikelnr. 33091 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32540 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32534 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32504 Kopiëren
N2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32496 Kopiëren
N2XS2Y 18/30 kV zwart 1 x 95 rm / 16 mm² Artikelnr. 32510 Kopiëren
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32482 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32626 Kopiëren
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34076 Kopiëren
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32573 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32529 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible