1505 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 rood 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34096 Kopiëren
N2XCH zwart 2 x 16 / 16 re mm² Artikelnr. 53205 Kopiëren
N2XH-J zwart 3 G 240 / 120 sm mm² Artikelnr. 53142 Kopiëren
(N)A2XH-J zwart 5 G 50 rm mm² Artikelnr. 50121 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 3 x 25 / 16 rm mm² Artikelnr. 53038 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 3 x 50 / 25 rm mm² Artikelnr. 53040 Kopiëren
(N)HXCH-O FE 180/E 90 oranje 2 x 2,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 59028 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 4 x 35 rm mm² Artikelnr. 52743 Kopiëren
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 6 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34118 Kopiëren
NYCWY zwart 3 x 16 rm / 16 mm² Artikelnr. 11017477 Kopiëren
NYCWY zwart 1 x 240 rm / 120 mm² Artikelnr. 11019913 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 30 oranje 2 x 6 / 6 re mm² Artikelnr. 52903 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 24 x 2,5 / 10 re mm² Artikelnr. 53068 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 4 x 185 / 90 rm mm² Artikelnr. 53060 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 1 x 150 rm mm² Artikelnr. 53187 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 4 x 50 rm mm² Artikelnr. 53014 Kopiëren
N2XH-J zwart 12 G 4 re mm² Artikelnr. 53179 Kopiëren
N2XH-O zwart 3 x 4 re mm² Artikelnr. 53271 Kopiëren
NYY-O zwart 14 x 1,5 re mm² Artikelnr. 32156 Kopiëren
NYCY zwart 3 x 16 re / 16 mm² Artikelnr. 32213 Kopiëren
NYCY zwart 21 x 2,5 re / 10 mm² Artikelnr. 32249 Kopiëren
NYY-J zwart 1 G 630 rm mm² Artikelnr. 32557 Kopiëren
N2XY-J zwart 4 G 150 sm mm² Artikelnr. 32881 Kopiëren
NYY-O zwart 12 x 4 re mm² Artikelnr. 33296 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible