1505 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
NYY-J zwart 1 G 95 rm mm² Artikelnr. 32009 Kopiëren
NYY-O zwart 1 x 185 rm mm² Artikelnr. 32100 Kopiëren
NYY-J zwart 5 G 50 rm mm² Artikelnr. 32257 Kopiëren
NYY-O zwart 1 x 150 rm mm² Artikelnr. 32099 Kopiëren
NYCWY zwart 4 x 25 rm / 16 mm² Artikelnr. 32284 Kopiëren
NYCWY zwart 4 x 35 sm / 16 mm² Artikelnr. 32285 Kopiëren
NYY-J zwart 1 G 120 rm mm² Artikelnr. 32010 Kopiëren
NYCWY zwart 4 x 185 sm / 95 mm² Artikelnr. 32291 Kopiëren
NYY-J zwart 1 G 70 rm mm² Artikelnr. 32008 Kopiëren
NAYY-J zwart 4 G 150 se mm² Artikelnr. 32308 Kopiëren
NYY-J zwart 4 G 10 re mm² Artikelnr. 32048 Kopiëren
NYY-O zwart 1 x 95 rm mm² Artikelnr. 32097 Kopiëren
NAYY-J zwart 4 G 240 se mm² Artikelnr. 32310 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32615 Kopiëren
NYY-J zwart 1 G 240 rm mm² Artikelnr. 32013 Kopiëren
NYY-J zwart 4 G 16 re mm² Artikelnr. 32049 Kopiëren
NYCWY zwart 4 x 150 sm / 70 mm² Artikelnr. 32290 Kopiëren
NYY-J zwart 3 G 6 re mm² Artikelnr. 32026 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34082 Kopiëren
NYY-J zwart 7 G 2,5 re mm² Artikelnr. 32076 Kopiëren
N2XSY 12/20 kV rood 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32415 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34081 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34148 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 35 rm / 16 mm² Artikelnr. 32400 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible