3643 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Dwarsdoorsnede (mm²)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
JZ-500 HMH-C grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 11679 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
SiHF UL/CSA zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 23255 Kopiëren
H07BQ-F oranje 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 22058 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
SiHF roodbruin 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 23006 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 13398 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 22608 Kopiëren
SiHF roodbruin 4 G 1 mm² Artikelnr. 23009 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 11271 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 4 G 10 mm² Artikelnr. 11788 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
SiHF roodbruin 7 G 1 mm² Artikelnr. 23012 Kopiëren
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 74992 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 3 G 4 mm² Artikelnr. 11291 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 11703 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
MEGAFLEX® 500 grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 13344 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 3 G 1 mm² Artikelnr. 74997 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 8 G 1 mm² Artikelnr. 11246 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-500 HMH grijs 4 x 0,5 mm² Artikelnr. 11333 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 HMH-C zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 12879 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
OZ-500 HMH-C grijs 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 11344 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
OZ-500 HMH grijs 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 11335 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-500 HMH grijs 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 11277 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiHF roodbruin 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 23104 Kopiëren
SiHF roodbruin 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 22994 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 25 G 0,75 mm² Artikelnr. 11232 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible