3643 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Dwarsdoorsnede (mm²)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
MEGAFLEX® 500-C grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 13552 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
THERMFLEX® 180 EWKF-C zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 79821 Kopiëren
JZ-500 HMH-C grijs 18 G 1 mm² Artikelnr. 11709 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
MEGAFLEX® 500-C grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 13541 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
MEGAFLEX® 500-C grijs 4 G 4 mm² Artikelnr. 13573 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
MEGAFLEX® 500-C grijs 4 x 0,5 mm² Artikelnr. 13504 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
SiHF UL/CSA zwart 2 x 1 mm² Artikelnr. 23226 Kopiëren
JZ-500 HMH-C grijs 25 G 1 mm² Artikelnr. 11711 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600 HMH-C zwart 3 G 1 mm² Artikelnr. 12864 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
MEGAFLEX® 500-C grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 13517 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
HELUTHERM® 145 MULTI zwart 4 G 6 mm² Artikelnr. 53505 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 4 G 25 mm² Artikelnr. 11316 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 5 G 6 mm² Artikelnr. 11784 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
MEGAFLEX® 500-C grijs 4 x 0,75 mm² Artikelnr. 13520 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
SiHF-C-Si roodbruin 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 23163 Kopiëren
SiHF-C-Si roodbruin 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 23155 Kopiëren
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 75011 Kopiëren
MEGAFLEX® 500-C grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 13537 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 22596 Kopiëren
SiHF UL/CSA zwart 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 23216 Kopiëren
SiHF UL/CSA zwart 5 G 1 mm² Artikelnr. 23229 Kopiëren
SiHF-C-Si roodbruin 7 G 1 mm² Artikelnr. 23173 Kopiëren
UNIPUR® YELLOW 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 18453 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
07BQ-F (met binnenste vulmateriaal) oranje 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 220962 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible