17278 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
FIVENORM H07V2-K wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 64128 Kopiëren
H05VV-F zwart 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 29452 Kopiëren
F-CY-OZ grijs 3 x 1 mm² Artikelnr. 16052 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-CY-OZ grijs 4 x 0,5 mm² Artikelnr. 16534 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H07V-K zwart 1 x 95 mm² Artikelnr. 64283 Kopiëren
JZ-HF grijs 18 G 0,5 mm² Artikelnr. 15010 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 22535 Kopiëren
H07Z-K zwart 1 x 25 mm² Artikelnr. 51822 Kopiëren
JZ-600-Y-CY zwart 4 G 6 mm² Artikelnr. 11599 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-603-CY grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 83754 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 groen-geel 1 G 12 AWG Artikelnr. 60713 Kopiëren
JZ-600 zwart 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 10694 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 5 G 6 mm² Artikelnr. 10718 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-500 grijs 12 x 0,75 mm² Artikelnr. 10044 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
F-CY-JZ grijs 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 16417 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H07V2-K donkerblauw 1 x 1,5 mm² Vat Artikelnr. 65453 Kopiëren
H07V-U zwart 1 x 1,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 28785 Kopiëren
JZ-600 zwart 12 G 1 mm² Artikelnr. 10630 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-HF grijs 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 15022 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparant 4 G 10 mm² Artikelnr. 22088 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 5 x 0,75 mm² Artikelnr. 16029 Kopiëren
H07V-K rood 1 x 16 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29213 Kopiëren
H07Z-K donkerblauw 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 52953 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 blauw 1 x 0,21 mm² Artikelnr. 62002 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible