17278 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
SiHF roodbruin 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 23016 Kopiëren
FIVENORM H07V-K groen-geel 1 G 50 mm² Artikelnr. 64252 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K bruin 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 64126 Kopiëren
JZ-500 grijs 10 G 1,5 mm² Artikelnr. 10181 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC-CY grijs 4 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 19973 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 groen-geel 1 G 18 AWG Artikelnr. 60413 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K groen-geel 1 G 1 mm² Artikelnr. 64108 Kopiëren
H07V-K groen-geel 1 G 50 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29258 Kopiëren
JZ-500 HMH-C grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 11724 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
LiYv grijs 1 x 0,25 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26427 Kopiëren
F-CY-OZ grijs 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 16559 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07Z-K bruin 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 51771 Kopiëren
HELUTHERM® 145 blauw 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 51338 Kopiëren
H05VV5-F grijs 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 13039 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
LifY zwart 1 x 0,25 mm² Artikelnr. 15301 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K blauw-wit 1 x 1 mm² Artikelnr. 63412 Kopiëren
H07BQ-F oranje 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 22067 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
H07Z-K zwart 1 x 35 mm² Artikelnr. 51831 Kopiëren
OZ-500 grijs 5 x 0,5 mm² Artikelnr. 10007 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 blauw-wit 1 x 18 AWG Artikelnr. 60414 Kopiëren
07V-K geel 1 x 1,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29137 Kopiëren
H07V-K oranje 1 x 16 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29222 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 blauw 1 x 16 AWG Artikelnr. 60502 Kopiëren
SiHF roodbruin 3 G 1 mm² Artikelnr. 23008 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible