17278 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-HF grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 15076 Kopiëren
PURö-J-HF grijs 1 G 10 mm² Artikelnr. 15654 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 22235 Kopiëren
TOPGEBER® 512 PUR - Bosch Rexroth groen (4x2x0,25+2x0,5) mm² Artikelnr. 78080 Kopiëren
JZ-HF grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 15040 Kopiëren
SiHF roodbruin 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 23029 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 6 x 0,5 mm² Artikelnr. 18089 Kopiëren
F-CY-OZ grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 16320 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H07V2-K groen-geel 1 G 25 mm² Artikelnr. 64220 Kopiëren
OZ-500 HMH grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 11221 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
FIVENORM H07V2-K groen-geel 1 G 35 mm² Artikelnr. 64236 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K zwart 1 x 2,5 mm² Vat Artikelnr. 65454 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 16373 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07V-K rood 1 x 10 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29197 Kopiëren
JZ-500 grijs 9 G 1,5 mm² Artikelnr. 10101 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07Z-K oranje 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 52952 Kopiëren
JZ-600 zwart 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 10583 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-600-Y-CY zwart 2 x 1 mm² Artikelnr. 11516 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
Single 602-RC-J zwart 1 G 16 mm² Artikelnr. 69603 Kopiëren
RE-2Y(St)Yv BLACK 2 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 20150 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K blauw 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 64077 Kopiëren
H07V-K groen-geel 1 G 6 mm² Vat Artikelnr. 26804 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 rood 1 x 18 AWG Artikelnr. 60404 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 zwart 1 x 16 AWG Artikelnr. 60501 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible