799 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Kernidentificatie
SiD zwart 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 46601 Kopiëren
SiF violet 1 x 1 mm² Artikelnr. 23507 Kopiëren
SiF/GL wit 1 x 10 mm² Artikelnr. 47009 Kopiëren
SiF bruin 1 x 6 mm² Artikelnr. 23904 Kopiëren
SiF grijs 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 23406 Kopiëren
SiD blauw 1 x 1 mm² Artikelnr. 46503 Kopiëren
SiD zwart 1 x 1 mm² Artikelnr. 46501 Kopiëren
SiD zwart 1 x 4 mm² Artikelnr. 46801 Kopiëren
SiF blauw 1 x 10 mm² Artikelnr. 24603 Kopiëren
SiF oranje 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 23609 Kopiëren
SiD bruin 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 46604 Kopiëren
SiF violet 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 23607 Kopiëren
SiF wit 1 x 6 mm² Artikelnr. 23905 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 zwart 1 x 18 AWG Artikelnr. 47042 Kopiëren
SiF geel 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 23708 Kopiëren
SiD blauw 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 46703 Kopiëren
SiD grijs 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 46306 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 zwart 1 x 16 AWG Artikelnr. 47049 Kopiëren
SiF oranje 1 x 1 mm² Artikelnr. 23509 Kopiëren
SiF/GL wit 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 47002 Kopiëren
SiF/GL wit 1 x 25 mm² Artikelnr. 47011 Kopiëren
SiF blauw 1 x 25 mm² Artikelnr. 24803 Kopiëren
SiD bruin 1 x 1 mm² Artikelnr. 46504 Kopiëren
SiF groen-geel 1 G 25 mm² Artikelnr. 24813 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible