Cable Accessories and Tools

4133 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M12 x 1,5 (NW 10,0) grijs Artikelnr. 920404 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 10,0) grijs Artikelnr. 920405 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 12,0) grijs Artikelnr. 920406 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M32 x 1,5 (NW 29,0) grijs Artikelnr. 920409 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M40 x 1,5 (NW 36,0 / 37,0) grijs Artikelnr. 920410 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M63 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) grijs Artikelnr. 920412 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M63 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) zwart Artikelnr. 920421 Kopiëren
Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1 1/2 voor 1 1/2 Artikelnr. 904912 Kopiëren
Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1 1/4 voor 1 1/4 Artikelnr. 904911 Kopiëren
Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1/2 voor 1/2 Artikelnr. 904908 Kopiëren
Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1/2 voor 3/8 Artikelnr. 904907 Kopiëren
Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 2 voor 2 Artikelnr. 904913 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° M16 x 1,5 (12,5mm) Artikelnr. 905832 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° M16 x 1,5 (16mm) Artikelnr. 905833 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° M20 x 1,5 (12,5mm) Artikelnr. 905834 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° M20 x 1,5 (16mm) Artikelnr. 905835 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° M20 x 1,5 (21mm) Artikelnr. 905836 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° M25 x 1,5 (26mm) Artikelnr. 905837 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° NPT 1" (30mm) Artikelnr. 905847 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (12,5mm) Artikelnr. 905843 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (16mm) Artikelnr. 905844 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° PG 11 (12,5mm) Artikelnr. 905838 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° PG 11 (16mm) Artikelnr. 905839 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° PG 16 (21mm) Artikelnr. 905840 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible