Cable Accessories and Tools

4133 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PVC isolerende buis IC 6,1mm groen (25m) Artikelnr. 92195 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 7,1mm blauw (25m) Artikelnr. 92201 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 7,1mm bruin (25m) Artikelnr. 92209 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 7,1mm grijs (25m) Artikelnr. 92208 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 7,1mm groen (25m) Artikelnr. 92205 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 7,1mm violet (25m) Artikelnr. 92207 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 8,1mm bruin (25m) Artikelnr. 92219 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 8,1mm groen (25m) Artikelnr. 92215 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 17 Artikelnr. 91306 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 2,5 Artikelnr. 91300 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 20 Artikelnr. 91307 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 25 Artikelnr. 91308 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 31 Artikelnr. 91309 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 4 Artikelnr. 91301 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 6 Artikelnr. 91302 Kopiëren
PVC-binnenhuls EEK 56mm Artikelnr. 96347 Kopiëren
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M20 x 1,5 (1/2") Artikelnr. 908475 Kopiëren
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M32 x 1,5 (1") Artikelnr. 908477 Kopiëren
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M50 x 1,5 (1 1/2") Artikelnr. 908479 Kopiëren
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M63 x 1,5 (2") Artikelnr. 908480 Kopiëren
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M16 x 1,5 (3/8") Artikelnr. 905913 Kopiëren
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M20 x 1,5 (1/2") Artikelnr. 905914 Kopiëren
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M50 x 1,5 (1 1/2") Artikelnr. 905061 Kopiëren
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (2") Artikelnr. 905063 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible