Petrol Station Cable ((N)YYÖ-J) zwart 3 x 1.5 mm² Artikelnr. 32593
  • VDE-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
32593
Artikel omschrijving
Petrol Station Cable ((N)YYÖ-J) zwart 3 x 1.5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11,5
Cu-gewicht kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
225,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892272738
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible