PE-WN M32 x 1,5 grijs
Artikelnr. 94124
Itemdetails PE-WN M32 x 1,5 grijs
- Artikelnr.
- 94124
- Artikel omschrijving
- PE-WN M32 x 1,5 grijs
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M32 x 1,5
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 11,0 - 22,0
- Schroefdraadlengte mm
- 14,0
- Uitvoering
- gesloten
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892373541
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PE-WN M32 x 1,5 grijs
PE inbusdop | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details PE-WN M32 x 1,5 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyethylen (PE)
-
- met flexibele kunststof doorvoer voor eenvoudige kabelinvoer
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- Open Hex-kop afdichtdop: op aanvraag.
-
- Legenda:
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads PE-WN M32 x 1,5 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen