PE-WN M25 x 1,5 grijs Artikelnr. 94123
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
94123
Artikel omschrijving
PE-WN M25 x 1,5 grijs
Type draad
metrisch
Maat
M25 x 1,5
Kleur
grijs (RAL 7035)
Kabel-Ø van / tot mm
9,0 - 16,0
Schroefdraadlengte mm
12,0
Uitvoering
gesloten
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892373534
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PE inbusdop
Temperatuurbereik -30°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyethylen (PE)
      • met flexibele kunststof doorvoer voor eenvoudige kabelinvoer

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Notities

      • Open Hex-kop afdichtdop: op aanvraag.
      • Legenda:
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible