PBE-K M12 x 1,5 zwart TL 10
Artikelnr. 904495
Itemdetails PBE-K M12 x 1,5 zwart TL 10
- Artikelnr.
- 904495
- Artikel omschrijving
- PBE-K M12 x 1,5 zwart TL 10
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M12 x 1,5
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 17
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892375187
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PBE-K M12 x 1,5 zwart TL 10
PA drukbalanselement | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +105°C |
Beschermingsklasse | IP 68 / IP 69K |
Details PBE-K M12 x 1,5 zwart TL 10
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- met semi-permeabel membraan dat lucht doorlaat maar vocht tegenhoudt
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie