PA vouwprofiel OF PG 16 zwart Artikelnr. 94781
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
94781
Artikel omschrijving
PA vouwprofiel OF PG 16 zwart
Type draad
PG
Maat
PG 16
Kleur
zwart (RAL 9005)
Lengte mm
37,5
Schroefdraadlengte mm
10,0
Sleutelmaat mm
27
Hoogte mm
32,5
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892368349
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PA vouwprofiel
Temperatuurbereik -20°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SI - Grootte van de binnendraad

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor eenvoudige kabelinvoer. Het profiel kan op elk moment opnieuw worden geopend.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible