OB-BL-PAAR-CY blauw 3 x 2 x 0,5 mm²
Artikelnr. 14078
- voor intrinsiek veilige systemen in explosiegevaarlijke gebieden
- EMC-voorkeur type
Itemdetails OB-BL-PAAR-CY blauw 3 x 2 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 14078
- Artikel omschrijving
- OB-BL-PAAR-CY blauw 3 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,2
- Cu-gewicht kg/km
- 67,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 104,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892079641
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens OB-BL-PAAR-CY blauw 3 x 2 x 0,5 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +80°C vast -30°C tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 900 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Testspanning kern/schild | 1.000 V |
Onderbrekingsspanning | 4.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 105 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz, ongeveer 145 pF/m |
Karakteristieke impedantie | 80 Ohm, (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,68 mH/km |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details OB-BL-PAAR-CY blauw 3 x 2 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: blauw (RAL 5015)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
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
- met blauwe mantel voor de installatie van intrinsiek veilige systemen (ontstekingsbeveiliging type -i-) in explosiegevaarlijke gebieden volgens DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, paragraaf 16.2.2
Toepassing
-
- Deze kabel wordt gebruikt voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, waarbij vrije beweging plaatsvindt zonder trekbelasting en zonder externe bewegingsbesturing. Het is een flexibele besturings- of meetkabel voor intrinsiek veilige systemen in meet- en regeltechniek, die gebruikt worden in explosiegevaarlijke gebieden gemarkeerd als intrinsiek veilig (blauw) (ontstekingsbeveiligingstype -i-). Deze systemen zijn niet geaard en hebben een aparte voedingskring. Deze kabels zijn niet geschikt voor begraving in de grond. De afscherming zorgt voor een nauwkeurige gegevensoverdracht. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.