O-Ring PG 16 Artikelnr. 96370
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
96370
Artikel omschrijving
O-Ring PG 16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
23
Type draad
PG
Maat
PG 16
Dikte mm
1.5
Binnen-Ø mm
20,0
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892373626
Douanetariefnummer
40169300

Technische gegevens

NBR O-ring
Temperatuurbereik -30°C tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • D - Buitendiameter
      • d - Binnendiameter
      • S - Sterkte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor het afdichten tegen water, stof en olie.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible