O-Ring M40 x 1,5
Artikelnr. 90268
Itemdetails O-Ring M40 x 1,5
- Artikelnr.
- 90268
- Artikel omschrijving
- O-Ring M40 x 1,5
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 39
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M40 x 1,5
- Dikte mm
- 2
- Binnen-Ø mm
- 35,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892373831
- Douanetariefnummer
- 40169300
Technische gegevens O-Ring M40 x 1,5
NBR O-ring | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +120°C |
Details O-Ring M40 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- D - Buitendiameter
- d - Binnendiameter
- S - Sterkte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor het afdichten tegen water, stof en olie.
Downloads O-Ring M40 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen