NYM-O grijs 1 x 1,5 re mm² Artikelnr. 39001
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering
  • PVC Installatie kabel

Itemdetails

Artikelnr.
39001
Artikel omschrijving
NYM-O grijs 1 x 1,5 re mm²
AWG (ongeveer)
16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,4
Cu factor per km
14,4
Gewicht kg/km (ongeveer)
40,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
50, 100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892259142
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC Installatie kabel
Temperatuurbereik vast -40°C tot +70°C
tijdens installatie +5°C tot +70°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 2.000 V
Minimale buigradius vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider blank, massief volgens DIN VDE 0295 klasse 1 / IEC 60228 klasse 1
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI1)
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, zwart
      • G = met GN/GE ader,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Adermantels (vulmassa) voor meeraderige kabels
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM1)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7035)

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • re = ronde, massieve geleider
      • rm = ronde, geslagen geleider
      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Voor industriële en huishoudelijke installaties; geschikt voor droge, vochtige en natte omgevingen; voor installatie boven, op, in en onder pleisterwerk, evenals in metselwerk en betonnen constructies, maar niet voor directe insluiting in vibrerend, verdicht of aangestampt beton. Geschikt voor buitengebruik zolang de kabel beschermd is tegen direct zonlicht.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible