NSHXAFÖ 1,8/3 kV zwart 1 x 95 mm² Artikelnr. 38527
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • kortsluit- en aardlekbestendig tot 1000 V
  • oliebestendig
  • voor hogere mechanische belasting

Itemdetails

Artikelnr.
38527
Artikel omschrijving
NSHXAFÖ 1,8/3 kV zwart 1 x 95 mm²
AWG (ongeveer)
3/0
Cu factor per km
912,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1200,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892258480
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

Eenaderige kabel met rubberen mantel volgens E DIN VDE 0250-606
Temperatuurbereik flexibel -25°C tot +70°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage AC U0/U 1800/3000 V
Max. toegestane bedrijfsspanning wisselstroomgeleider/aarde 2100 V
driefasige wisselstroomgeleider/geleider 3600 V
gelijkstroom (DC) geleider/aarde 2700 V
gelijkstroom (DC) geleider/geleider 5400 V
Testspanning 6.000 V
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 6x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : rubber (EPR) volgens DIN VDE 0207-20 (verbindingstype 3GI3)
      • x = zonder GN/GE ader
      • Buitenmantel: halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0207-24 (verbindingstype HM3)
      • Kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie
      • halogeenvrij

Tests

      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, evenals in droge ruimtes. De kabel is kortsluit- en aardfoutbestendig in schakelapparatuur en verdeelborden tot 1000 V. De toegestane legtypen volgens de norm zijn: in buizen, gesloten installatiekanalen, voor het verbinden van bewegende onderdelen, apparaatbekabeling en gebundeld. Niet geschikt voor gebruik op kabelgoten en kabelgoten.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible