NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 240 mm²
Artikelnr. 17000924
- kortsluit- en aardlekbestendig tot 1000 V
- oliebestendig
- voor hoge mechanische belasting
Itemdetails NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 240 mm²
- Artikelnr.
- 17000924
- Artikel omschrijving
- NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 240 mm²
- Mantel kleur
- oranje
- AWG (ca.)
- 500 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 26,0 - 34,5
- Cu-gewicht kg/km
- 2304,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 2570,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892508165
- Douanetariefnummer
- 85446010
Technische gegevens NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 240 mm²
Eenaderige kabel met rubberen mantel volgens DIN VDE 0250-602 | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | AC U0/U 1800/3000 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 2100 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 3600 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 2700 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 5400 V |
Testspanning | 6.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 6x Buiten-Ø |
Details NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 240 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : rubber (EPR) volgens DIN VDE 0207-20 (verbindingstype 3GI3)
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Buitenmantel: rubber (polychloropren) volgens DIN VDE 0207-21 (verbindingstype 5GM3)
-
- Kleur: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie
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
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Toepassing
-
- Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, evenals in droge ruimtes. De kabel is kortsluit- en aardfoutbestendig in schakelinstallaties en verdeelkasten tot 1000 V. Toegestane legtypes volgens de norm zijn: in buizen, gesloten installatiekanalen, voor het verbinden van bewegende onderdelen, apparaatbekabeling en gebundeld. Niet geschikt voor gebruik op kabelgoten en kabeltrays.