(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 3 x 25 rm mm² Artikelnr. 52990
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
52990
Artikel omschrijving
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 3 x 25 rm mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
25
Cu-gewicht kg/km
720,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1300,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892274602
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible