(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 12 x 2,5 / 4 re mm² Artikelnr. 53067
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53067
Artikel omschrijving
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 12 x 2,5 / 4 re mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
28
Cu factor per km
334,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1050,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892275531
Douanetariefnummer
85444995

Technical Data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible