(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 30 x 1,5 / 6 re mm² Artikelnr. 53065
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
53065
Artikel omschrijving
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 30 x 1,5 / 6 re mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
39
Cu factor per km
499,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
2200,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892275517
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible