(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 3 x 2,5 / 2,5 re mm²
Artikelnr. 53033
Itemdetails (N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 3 x 2,5 / 2,5 re mm²
- Artikelnr.
- 53033
- Artikel omschrijving
- (N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 3 x 2,5 / 2,5 re mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 18
- Cu factor per km
- 104,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 430,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892275197
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens (N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 3 x 2,5 / 2,5 re mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |