(N)HXCH-FE 180/E 30 oranje 30 x 1,5 / 6 re mm²
Artikelnr. 52943
Itemdetails (N)HXCH-FE 180/E 30 oranje 30 x 1,5 / 6 re mm²
- Artikelnr.
- 52943
- Artikel omschrijving
- (N)HXCH-FE 180/E 30 oranje 30 x 1,5 / 6 re mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 27
- Cu-gewicht kg/km
- 499,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 2200,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892274589
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens (N)HXCH-FE 180/E 30 oranje 30 x 1,5 / 6 re mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |