(N)HXCH-FE 180/E 30 oranje 3 x 4 / 4 re mm² Artikelnr. 52907
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
52907
Artikel omschrijving
(N)HXCH-FE 180/E 30 oranje 3 x 4 / 4 re mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,5
Cu factor per km
161,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
530,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892274220
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible