NEOPREN zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 25020
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
25020
Artikel omschrijving
NEOPREN zwart 2 x 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8
Cu-gewicht kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
104,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892167614
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible