NA2XS(FL)2Y 6/10 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm²
Artikelnr. 38062
- directe ingraving
Itemdetails NA2XS(FL)2Y 6/10 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm²
- Artikelnr.
- 38062
- Artikel omschrijving
- NA2XS(FL)2Y 6/10 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm²
- AWG (ongeveer)
- 1
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 30
- Cu factor per km
- 182,0
- Al factor per km
- 145,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 710,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Aluminium basis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892279362
- Douanetariefnummer
- 85446090
Technische gegevens NA2XS(FL)2Y 6/10 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm²
Middenspanningskabel volgens DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Temperatuurbereik | tijdens installatie -20°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Kortsluittemperatuur op de geleider | +250°C (met een maximale kortsluitingsduur van 5 s) |
Nominale voltage | zie Datasheet |
Gebruiksspanning | zie Datasheet |
Testspanning | zie Datasheet |
Minimale buigradius | 15x Buiten-Ø |
Details NA2XS(FL)2Y 6/10 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm²
Kabelopbouw
-
- Al geleider, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
-
- Binnenste geleidende laag
-
- Aderisolatie : XLPE volgens HD 620 S2 (verbindingstype DIX8)
-
- Buitenste geleidende laag
-
- langswaterdicht
-
- Afscherming: vlechtwerk van koperdraden met één of twee tegenspoelen
-
- langswaterdicht
-
- Aluminium omhulsel, stevig aan de buitenmantel gelast
-
- Buitenmantel: PE volgens HD 620 S2 (samenstellingstype DMP2)
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- directe ingraving
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Notities
-
- rm = ronde, geslagen geleider
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- de PE-buitenmantel is niet brandvertragend volgens DIN EN 60332-1-2
-
- Voor maximale operationele betrouwbaarheid worden de kernisolatie en de buitenste geleidende laag gelijktijdig geëxtrudeerd en permanent aan elkaar gelast. Voor installatie wordt een afstriptool aanbevolen.
Toepassing
-
- Installatie voornamelijk voor stroomnetwerken en in kabelgoten, buitenshuis, ondergronds en in water, en ook op pallets voor productie-installaties, schakelinstallaties en energiecentrales. De resistente Al/PE-gelamineerde mantel fungeert als een waterbarrière. Het remt de verspreiding van water. In geval van beschadiging van de mantel blijft de impact van water beperkt tot het defect. De kabel kan tijdens installatie en bedrijf zware mechanische belastingen ondervinden. De interne geleidende laag tussen de geleider en de VPE-isolatie en de hechtende externe geleidende laag op de VPE-isolatie garanderen een ontwerp met hoge operationele veiligheid en zonder gedeeltelijke ontlading.