NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm²
Artikelnr. 32609
- Al geleider
- XLPE geïsoleerd
- PE-mantel
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- langswaterdicht
Itemdetails NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm²
- Artikelnr.
- 32609
- Artikel omschrijving
- NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm²
- AWG (ca.)
- 750 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 44
- Cu-gewicht kg/km
- 394,0
- Al-gewicht kg/km
- 1160,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 2350,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Aluminium basis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892279027
- Douanetariefnummer
- 85446090
Technische gegevens NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm²
Middenspanningskabel volgens DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Temperatuurbereik | tijdens installatie -20°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Kortsluittemperatuur op de geleider | +250°C (met een maximale kortsluitingsduur van 5 s) |
Nominale voltage | zie Datasheet |
Gebruiksspanning | zie Datasheet |
Testspanning | zie Datasheet |
Minimale buigradius | 15x Buiten-Ø |
Details NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm²
Kabelopbouw
-
- Al geleider, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
-
- Binnenste geleidende laag
-
- Aderisolatie : XLPE volgens HD 620 S2 (verbindingstype DIX8)
-
- Buitenste geleidende laag
-
- langswaterdicht
-
- Afscherming: vlechtwerk van koperdraden met één of twee tegenspoelen
-
- langswaterdicht
-
- Buitenmantel: PE volgens HD 620 S2 (samenstellingstype DMP2)
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- directe ingraving
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Notities
-
- rm = ronde, geslagen geleider
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- de PE-buitenmantel is niet brandvertragend volgens DIN EN 60332-1-2
-
- Voor maximale operationele betrouwbaarheid worden de kernisolatie en de buitenste geleidende laag gelijktijdig geëxtrudeerd en permanent aan elkaar gelast. Voor installatie wordt een afstriptool aanbevolen.
-
- Onderdeel nr. 33172: uitsluitend goedgekeurd voor directe ingraving.
Toepassing
-
- Deze kabel is geschikt voor binneninstallatie en in kabelgoten, buitenshuis, ondergronds en in water, evenals voor installatie op kabelgoten voor industrieën, schakelborden en energiecentrales. De PE-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belasting bij het leggen van de kabels. De binnenste geleidende laag tussen de geleider en de XLPE-isolatie, evenals de stevig verbonden buitenste geleidende laag op de XLPE-isolatie, zorgen voor een constructie zonder gedeeltelijke ontladingen met een hoge operationele betrouwbaarheid.