(N)A2XH-O zwart 4 x 70 sm mm² Artikelnr. 50169
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
50169
Artikel omschrijving
(N)A2XH-O zwart 4 x 70 sm mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
29,7
Al-gewicht kg/km
812,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1178,0
Aluminium basis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892271854
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible