(N)A2XH-J zwart 3 G 120 / 70 sm mm² Artikelnr. 50102
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
50102
Artikel omschrijving
(N)A2XH-J zwart 3 G 120 / 70 sm mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
35,1
Al-gewicht kg/km
1247,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1704,0
Aluminium basis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892271212
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible