(N)A2XH-O zwart 4 x 95 se mm² Artikelnr. 50172
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
50172
Artikel omschrijving
(N)A2XH-O zwart 4 x 95 se mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
32,1
Al factor per km
1102,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1467,0
Aluminium basis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892271885
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible