(N)A2XH-O zwart 1 x 50 rm mm² Artikelnr. 50130
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
50130
Artikel omschrijving
(N)A2XH-O zwart 1 x 50 rm mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,5
Al-gewicht kg/km
145,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
211,0
Aluminium basis in EUR / 100 kg
0
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892271496
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible